(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5件
Loading...
MISUMI
使用鋁材質,能減輕組件的重量。另外,滑塊部是以螺栓4 pcs鎖定的類型。Simplified Slide Rails - Load Rating: 49N~99N/pc - Aluminum, With Ball Bearing / Position Locking Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
由於滑塊使用具有優異滑動特性的工程塑膠(POM)樹脂,不需刻意保養。Simplified Slide Rails-Aluminum/Oil Free
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆289元-528元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
推向Z軸方向,不旋轉就停住。並附有刻度,可進行簡單的調整。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Rack & Pinion, Scaled Post Units
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
導桿直徑比既有商品(XKNEJ,XKS等)更大,能承受的荷重也因而提高。由於導桿是以螺絲直接固定,所以比用螺絲壓住進給螺絲軸更為穩定。[Simplified Adjustments] X-Axis, Heavy Load Adjustment Unit - Standard
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
利用進給螺絲的簡易調整組件。為固定尺寸型。[Simplified Adjustments] X-Axis, Feed Screw - Standard/Large Handle, M6 Mounting Holes
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆303元-533元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
THK
為THK LM導軌HSR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・即使抽出LM軌道,滾珠會被保持板所保持,因此不會脫落(HSR 8、10、12型除外)。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,而且可施加平衡良好的預壓,維持一定的低摩擦係數並提高4方向的剛性。因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆489元-1052元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆1793元-3732元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆3664元-5920元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYZPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
THK
【特長 】
・潤滑油槍組件MG70可藉由更換專用噴嘴(附屬品),對LM導軌的各小型至大型製品型號進行給油。
・小型LM導軌用產品備有專用附件,可依照型號及空間選定附件進行給油。
・油槍設有窺視窗,便於確認潤滑油殘量。
・使用潤滑油70g的波紋管油匣方式,更換不髒手。
・潤滑油備有AFA潤滑油、AFB-LF潤滑油、AFC潤滑油、AFE-CA潤滑油等符合使用條件的潤滑油,請依使用場所選擇。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
轉動體(滾珠)並不旋轉,摩擦抵抗力較低,可以順暢動作。Ball Slide Guides Counterbored Holes / Tapped Holes
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆2249元-3788元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
標準出貨日: | 4天~ |