(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
THK
直線運動系統潤滑用潤滑油。
【特長 】
・AFA潤滑油是以高級合成油為基油,添加尿素類增稠劑的高級長壽命潤滑油。
・AFB-LF潤滑油是以精製礦油為基油,添加鋰基增稠劑的萬能潤滑油。極壓性及機械穩定性優異。
・AFC潤滑油藉由使用以高級合成油為基油之尿素類增稠劑及特殊添加劑,有非常優異的耐磨耗腐蝕性。
・AFE-CA潤滑油是無塵環境用的潤滑油,以尿素為增稠劑並以高級合成油為基油,具有非常優異的低發塵特性。
・AFF潤滑油使用高級合成油、鋰基增稠劑以及特殊添加劑,具有以往真空潤滑油或低發塵潤滑油所缺乏的穩定滾動阻力值、低發塵性及優異耐磨耗性。
・AFG潤滑油是以高級合成油為基油並使用尿素類增稠劑,為低發熱特性優異、並可對應從低溫到高溫之大範圍溫度的滾珠螺桿用高級潤滑油。
・THK AFJ潤滑油以精製礦油為基油並使用尿素類增稠劑、特殊添加劑,從低速到高速之廣泛速度範圍都具有優異潤滑性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
THK
【特長 】
・潤滑油槍組件MG70可藉由更換專用噴嘴(附屬品),對LM導軌的各小型至大型製品型號進行給油。
・小型LM導軌用產品備有專用附件,可依照型號及空間選定附件進行給油。
・油槍設有窺視窗,便於確認潤滑油殘量。
・使用潤滑油70g的波紋管油匣方式,更換不髒手。
・潤滑油備有AFA潤滑油、AFB-LF潤滑油、AFC潤滑油、AFE-CA潤滑油等符合使用條件的潤滑油,請依使用場所選擇。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IWATA(岩田製作所)
對應直動製造商的導軌,為防鬆脫用、定位用的擋塊。
【特長】
・可與線性擋塊組合使用。
・頭部是耐衝擊的淬火規格。
標準出貨日: | 7天~ |