(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 28天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・應用具有獨特的非線形彈簧特性的奈德哈特橡膠彈簧。
・會自動調整皮帶、鏈條的張力。
・利用所附的1個螺栓即可簡單安裝。
・可360°自在調整惰輪位置。
・最大容許扭轉角度為±32°。
・使用溫度範圍為-42℃~+85℃。
・材質、加工:鋼,粉體塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ASMITH(鐵匠牌)
● 正壓.側壓式防水條|內包金屬材料,易按裝成型,夾持保持力完美
● 齒紋設計,簡易安裝不脫落,防水、防塵佳
● 長時間密貼後再開門時不沾黏,好開啟
● 適用於汽車引擎室、電控箱、大貨車車廂、鋁擠型、集塵桶槽、置物箱、機械鈑金、防水顯示器、電腦、玻璃纖維箱、戶外顯示器、電器櫃、半導體設備、事務機KIOSK、旅行車廂等
● 包裝方式:每箱100米
● 最小彎曲半徑:R25
● 施工壓入力:6kgf/100mm以下
脫落力:6kgf/100mm以上
● 耐鹼、耐低濃度酸、耐侯溫度-40ºC~130ºC。※不耐油
● 通過熱老化80度試驗,可承受1000HR無異常變化
● 材料符合UL 94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
標準出貨日: | 5天 |