(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Pipe Fittings/90 Deg. Elbow/Tapped and Threaded
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Inner Caps for Stainless Steel Pipe Frames
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ASOH
轉換不同規格螺紋的套筒。
【特長】
・用於NPT螺紋(美國管用錐度螺紋)轉換為PT螺紋,或PT螺紋轉換為NPT螺紋的套筒。
・也有PT1/8螺絲轉換為1/4UNF或M6螺絲的套筒。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
COSMOTEC
通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆176元-959元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
COSMOTEC
【特色】
・與真空泵連接,主要為高真空用途。
・擁有管端(1/4、3/8、1/2)、通用接頭端(Swagelok)類型等齊全的標準規格品。
・並備有加上編織外層可適用於高壓線的類型。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
COSMOTEC
對應各種尺寸的法蘭規格品。
【特色】
・除了密封、加工用的盲板法蘭外,也備有焊接用的長短法蘭規格品。
【用途】
・真空容器的配管系統。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW法蘭特殊型(容易安裝的快速安裝型法蘭)。
【特色】
・一般材質為SUS304。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・欲安裝非一般規格尺寸的管線時使用。
・皆為對焊型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆178元-24703元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●時規皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,通過皮帶輪和皮帶齒間的嚙合,來達到傳動和傳送的作用。
●長時規皮帶可自由選定皮帶長度,適用於長距離的同步傳送。
●還有兩面貼布型,適用於蓄積輸送與減少噪音。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
【經濟型】鋁擠型6系列 長方形 30x60mm 2列溝 4面溝
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格6系列,構槽寬度6.5mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
標準出貨日: | 5天 |
---|
【經濟型】鋁擠型4系列 長方形 20x40mm 2列溝 4面溝
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格4系列,構槽寬度4.5mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
標準出貨日: | 5天 |
---|
【經濟型】鋁擠型8系列 正方形 80x80mm 2列溝 4面溝
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格8系列,構槽寬度8.4mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
標準出貨日: | 5天 |
---|
MISUMI
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。多種系列商品與已取得JIS規格認證圓型裸線壓著端子。備有100個裝包裝及盒裝販售。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
用於供應電源給插頭的嵌入式插座 扭鎖型。
【特長】
・收納至設置在牆面內等的插座盒內使用
・有UL規格/CSA規格認證規格的嵌入式插座
・可選擇綠色端子螺絲或本體接地等高安全性規格的產品
・本體材質也有採用牢固且絕緣性優異的熱硬化性樹脂製的產品可選擇
・電線連接方式為以端子螺絲鎖附的「壓著端子式」
・另有利用電線插入孔的「旋緊式」產品
【用途】
・適用於產品的日本用/其他國家用規格統一化
標準出貨日: | 4天~ |