(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
SMC
SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格
・金屬材質部採用SUS303
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用
【用途】
・從快速接頭的配管方向可做90度變更使用
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
【接續種類】螺牙⇔螺牙同徑、同種【接續形狀】90°L型【材質・表面處理】有FCMB270・鍍熔融鋅、SCS13A・無、SCS14A・無可供選購。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
CKD
模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・精巧型・模組化將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。
・組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
・高壽命濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造(PAT.PEND)。
・大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。
・無須擔心生鏽。
・節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
・與以往相比重量減少50%(與C4000比較)。
【用途】
・可配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
高阻尼橡膠型可撓性聯軸器。
【特長】
・吸震性、因應高增益、高扭矩、零背隙。
・以高阻尼橡膠結合兩側轂,為完全一體構造的可撓性聯軸器。
・適用於高反應性能的控制馬達,可進行高精度定位及縮短整定時間。
・有效抑制步進馬達驅動時的速度不均。
・可抑制定位時的殘餘振動,有助於提升生產性、提升品質。
・將標準型:XGT-C、長型:XGL-C、短型:XGS-C標準化。
・也將低成本的單側固定型:XGT-CS與固定螺絲型:XGT標準化。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。
標準出貨日: | 4天~ |