(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆8元~18元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
除接頭本體單獨販售之外,另有附螺絲螺帽的組合件可以選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
軸環熔接型可避免優力膠與軸環公差間的「誤差」,可輕鬆安裝。Urethane / Rubber Baked Bumpers - Collar Baked Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOX(東洋克斯)
軟質聚氯乙烯製的工廠設備配管、各種機械組裝用壓送軟管。
【特長】
・可用於空氣、油(礦物油)、粉體(食品以外)等多種流體。
・與橡膠軟管相比,因透明內部流體物看得更清楚,可輕鬆且放心進行確認作業。
・比起橡膠軟管更輕量,柔軟性優異,長壽命。
・備有φ4~75(內徑4~75mm)的豐富產品,也可適用於較粗的尺寸範圍。
・較易切割、接頭的插入也很順暢,因此配管作業可高效率進行。
【用途】
・最適合工廠設備配管用軟管配管。
・最適合各種機械組裝用軟管配管。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
【經濟型】鋁擠型8系列 長方形 40x80mm 2列溝 4面溝
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格8系列,構槽寬度8.4mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。
標準出貨日: | 5天 |
---|
JAE(日本航空電子工業)
D sub系列附屬品。
【特長】
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C1(C2)-J※型。
<與連結器結合後,轉動兩側的鎖緊用螺絲並與安裝於另一側的嵌合固定座結合,進行固定。>
<鎖緊用嵌合固定螺絲,備有M2.6、M3、#4-40等3種。>
・直型夾鉗・塑膠製分割型・D※-C8-J※-B※型。
<與對手件連結器的嵌合固定用螺絲包含利用螺絲起子操作的短螺絲(十字・一字兼用),與可用手指操作的長螺絲類型,備有公制及英制螺絲。>
・分割型連接殼。
<由於D※-C1、D※-C2、D※-C8型連接殼(夾鉗外罩)為可分成2部分的分割型兩件式構造,可於連接器結線後輕鬆裝上。>
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
THK
結構輕巧的微小型。組裝可省空間,LM滑塊其中一部分使用樹脂材料製成、進行輕量化。
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・LM滑塊及LM軌道採用防鏽效果強的不鏽鋼。
・降低軌道截面高度,左右滾珠各為1列的精巧構造,可安裝在需要省空間的場所。
・LM滑塊的部分(滾珠後孔周圍等)是利用插入成形,以樹脂材料製成,為輕量化的低慣性型。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 13天~ |
---|
THK
各滾珠列以45°接觸角配置,所有狀態下皆能使用
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・SHS型的尺寸設計以HSR依據,HSR型全滾珠LM導軌由THK開發作為直線運動系統的先驅,實際上已成為世界標準。
・藉由將LM軌道截面精巧化,使重心變低,也進一步實現高剛性化。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械
標準出貨日: | 13天~ |