(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Screw Fittings - Equal Dia. / Reducing - Bushings
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥 AC10B-A~AC40B-A
SMC
SMC 空氣調理組合。
【特長】
・採用透明杯體保護罩
・耐環境性提升/利用透明杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・辨識性提升:360°
・從任何方向都可做濾杯內冷凝水狀態的確認
・輕量化:最大90g減
・利用樹脂化,沒有腐蝕的現象
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
CKD
模組型的過濾器調壓閥。
【特長】
・精巧型・模組化將F.R.L各元件的主要尺寸統一(橫向寬度・深度)的輕巧型模組設計。
・組裝時的尺寸可經由單純計算而正確求出。
・高壽命濾心採用表面粗糙、愈往內部愈細緻之獨特化學纖維構造(PAT.PEND)。
・大幅消除堵塞,並大幅提高濾心壽命。
・無須擔心生鏽。
・節省空間的嵌入型壓力計,以往的突出型壓力計在正面會產生多餘空間,且作業員可能會有碰撞等危險,因此將壓力計嵌入本體,設計簡潔並同時確保安全性。
・與以往相比重量減少50%(與C4000比較)。
【用途】
・可配合用途、目的,供應清淨氣體、無油氣體等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
JIS-VG法蘭。
【特色】
・有O型環溝槽的JIS法蘭。
・與VF(無溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
POP RIVETS AND FASTENERS
可用於各種部位的一般類型。鉚釘、心軸材質均由鋼所製成,適合用於需要高強度的位置。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。
◆美德龍 高精度的定位開關
標準出貨日: | 4天~ |