(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
PISCO(匹士克)
摺翼可從任何方向開閉的塑膠軌道鏈標準型。
【特長】
・不論組裝方向皆可交換、追加軌道。
・即使在摺翼關閉的狀態下也可從軌道外確認收納電纜線內容。
・具備優異的安全與耐久性,使用方便且運動順暢。
・可跟隨機器各種直線或複合式運動方向的運動保護電纜線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
・工廠內噪音可降低85dB(A)以下的高消音型消音器。
・使用流體:壓縮空氣。
・最高使用壓力:1.0MPa(※表示電磁閥一次側壓力)。
・消音效果:40dB(A)(※依從電磁閥的排氣空氣壓迴路與壓力等,消音效果會有變化)。
・周圍溫度及使用流體溫度:5~60℃。
※流體產生水滴,沒有結冰的可能性時,-10~+60℃可使用。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
JIS-VG法蘭。
【特色】
・有O型環溝槽的JIS法蘭。
・與VF(無溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW用鋁製夾環。
【特色】
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
【用途】
・用於夾持NW法蘭。
標準出貨日: | 4天~ |