(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
18件
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格
・金屬材質部採用SUS303
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用
【用途】
・從母螺牙部的同一方 向配管使用。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
【經濟型】氮氣缸用安裝支撐架 (E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS適用)
MISUMI
標準價格:◆◆30元-114元/個◆◆
選擇多樣化的氮氣缸用安裝支撐架。
適用氮氣缸E-TFGSS、E-TFGSSC、E-TFGSSD、E-TFRGSS。
標準出貨日: | 6天 |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
PISCO(匹士克)
耐壓性優異,可用於高壓的尼龍管。
【特長】
・也可用於溫水・熱油。
・作為耐熱水管,非常適合用於模具冷卻水的配管。
・方便裁切。
【用途】
・主軸軸心冷卻油配管。
・模具溫控相關。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆33元-662元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
PISCO(匹士克)
摺翼可從任何方向開閉的塑膠軌道鏈標準型。
【特長】
・不論組裝方向皆可交換、追加軌道。
・即使在摺翼關閉的狀態下也可從軌道外確認收納電纜線內容。
・具備優異的安全與耐久性,使用方便且運動順暢。
・可跟隨機器各種直線或複合式運動方向的運動保護電纜線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOX(東洋克斯)
軟質聚氯乙烯製的工廠設備配管、各種機械組裝用壓送軟管。
【特長】
・可用於空氣、油(礦物油)、粉體(食品以外)等多種流體。
・與橡膠軟管相比,因透明內部流體物看得更清楚,可輕鬆且放心進行確認作業。
・比起橡膠軟管更輕量,柔軟性優異,長壽命。
・備有φ4~75(內徑4~75mm)的豐富產品,也可適用於較粗的尺寸範圍。
・較易切割、接頭的插入也很順暢,因此配管作業可高效率進行。
【用途】
・最適合工廠設備配管用軟管配管。
・最適合各種機械組裝用軟管配管。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
SEMI緊急遮斷用(EMO)開關。
【特長】
・按鈕色為紅(R)、文字色為白。
・按壓鎖定旋轉重設型,按下按鈕即可鎖定在該狀態,按鈕向右轉則可重設狀態。
・端子蓋一體成形的端子。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
POP RIVETS AND FASTENERS
可用於各種部位的一般類型。鉚釘、心軸材質均使用鋁合金,具有優異的耐腐蝕性。【用途】可用於汽車板金、電機板金等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆51元-51元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
標準出貨日: | 當日可能 |