(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Loading...
ADVANTEC(真空配管)
NW法蘭特殊型(容易安裝的快速安裝型法蘭)。
【特色】
・一般材質為SUS304。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・欲安裝非一般規格尺寸的管線時使用。
・皆為對焊型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆178元-24703元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●時規皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,通過皮帶輪和皮帶齒間的嚙合,來達到傳動和傳送的作用。
●長時規皮帶可自由選定皮帶長度,適用於長距離的同步傳送。
●還有兩面貼布型,適用於蓄積輸送與減少噪音。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
JAE(日本航空電子工業)
比D-sub連結器,同樣尺寸外殼可容納約2倍連接器端子數的高密度安裝型連結器。
小型、輕量且具高可靠性,是容易結線、使用的壓著型(壓製型與機製型2種)連結器。
【特長】
・容易結線的壓著型連接器。
・具有高可靠性機製(切削)型與經濟型的壓製型2種。
・利用操作簡單的專用壓著工具進行結線作業,可大幅提高效率,且大幅減少結線工時。
・結線後,由連結器後面將連接器插入絕緣體進行安裝。
・變更迴路或不慎配線錯誤時,可利用專用拔取工具輕鬆拔除。
・因連結器本體與D-sub連結器同一形狀,可共通使用連接外殼等附屬品。
【用途】
・是最適合用於包含OA設備等各種電子設備高密度安裝的連結器。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
OSAKA SANITARY
中低壓用衛生夾鉗。
【特長】
・ISO規格夾鉗套接接頭為用套環夾住墊片,再用夾鉗鎖緊並組裝成的套接接頭
・套接接頭構造在鎖緊時,管的內面與密封面一致
・焊接式夾鉗套接接頭使用氬電弧TIG焊接與衛生管接合。此外,焊接部分的內外徑尺寸符合JIS G 3447不鏽鋼衛生管尺寸
・擴張式夾鉗套接接頭為用擴管器將管子撐開並接合接頭的套接接頭
・焊接式:1.0MPa以下、擴張式:0.2MPa以下
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MIRAPRO
符合ISO1609的MF法蘭。
【特長】
・備有法蘭尺寸NW63~NW250的豐富種類。
・可與相容性好的NW中心環、爪式夾鉗配套使用。
【用途】
・兩個MF法蘭間夾入NW中心環,並用爪式夾鉗固定。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
【經濟型】面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆152元-164元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
【特長】
・追加金屬墊圈設計,增加六角螺帽緊固度。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
・備有AF-AF和AF-BF兩種可供選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
【經濟型】面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭附線 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆184元-315元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
【特長】
・一次性防塵蓋確保作業無影響。
・電線長度有0.5m、1m、3m庫存可供選擇。
·面板端為AF母端,線端為AM公端
·可相容USB2.0產品
·配件增加金屬防滑墊圈,確保螺帽緊固不鬆脫
標準出貨日: | 當日可能 |