(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Loading...
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
3M
符合業界標準e-CON的連結器,無須去除電線外皮或使用專用工具。
【特長】
・電線無須前處理。
・只須置入電線,以鉗子壓入護蓋,簡單且確實的一併壓接連結器。
・以2mm連接器間距實現小型化。
・藉由單壓鎖定機構,可輕鬆用單手裝卸,且能確實保持嵌合。
・可透過透明護蓋肉眼確認電線插入狀態。
【用途】
・最適合對於壓接尼龍連結器進行結線作業有困擾的客戶。
・可用於現場的結線作業。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
JST(日本壓著端子製造)
2.5mm間距 基板對電線用尼龍連結器。
【特長】
・額定電流:3A(AC・DC)使用AWG#22時,額定電壓:250V(AC・DC)。
・適用電線範圍:AWG#30~#22。
・在連接器的接點部,前後具有彎曲部,構造耐扭轉。
・箱型附底座插柱,結構上不易損傷底座的端子。
・可與NR/NRD連結器(壓接)、JQ連結器(基板對基板)共用附底座支柱。
・亦備有附軸轂型,可使基板定位。可適用HA端子。
【用途】
・作為一般、產業用設備訊號用連接器標準品使用。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
【接續種類】螺牙⇔螺牙同徑、同種【接續形狀】90°L型【材質・表面處理】有FCMB270・鍍熔融鋅、SCS13A・無、SCS14A・無可供選購。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
插入型連接端子 250系列 母端(嵌合部絕緣型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製250系列插入型端子。UL、CSA規格。每包100個販售。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
ADVANTEC(真空配管)
NW長法蘭在日本國內要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
NW用鋁製夾環。
【特色】
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
【用途】
・用於夾持NW法蘭。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
ADVANTEC(真空配管)
JIS-VG法蘭。
【特色】
・有O型環溝槽的JIS法蘭。
・與VF(無溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
附快速接頭調速閥。
【特長】
・簡單的壓下鎖定式。
・旋鈕外徑:約擴大2倍。
・流量的再現性。
・輕量化:質量約27%Down。
・無電解鍍鎳規格為標準化。
【用途】
・可削減各種的作業工時。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
DDK(第一電子工業)
防水型的小型圓型單壓鎖附型連結器。
【特長】
・CM10系列(D6)型的改良版,提高耐震動性。
・可與CM10(D6)型互換,並承繼其IP67等級的防塵・防水性能。
・有2芯與10芯,10芯內藏接地端子。
【用途】
・伺服馬達用連結器。
・高牢固性與防塵防水性能。
・可廣泛用於FA機器或量測設備。
・採用金屬外殼具有堅固的構造。
・螺絲鎖附嵌合方式可達到牢固的固定效果。
・10芯型:接地端子的連接順序設計為比其他端子更早接觸、拆卸時最後分離。
・使用彎角型插頭可實裝於半高卡(low profile)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
【經濟型】面板安裝型CAT5e/CAT6通用網路轉換接頭 開孔尺寸30mm 六角螺帽安裝
MISUMI
標準價格:◆◆196元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
【特長】
・追加金屬墊圈設計,加強六角螺帽緊固度。
・調整插入間隙,確保正常通訊,插拔容易。
・一體式結構確保導體正常機能無斷路。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
ADVANTEC(真空配管)
從小口徑到大口徑尺寸一應俱全的真空配管零件(JIS規格)。
【特色】
・ADVANTEC(真空配管)製造,在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
・無O型環溝槽的JIS法蘭,與VG(有溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220℃(Kalrez:耐熱300℃)。
【用途】
・用於排氣管線。
標準出貨日: | 4天~ |