(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
3M
符合業界標準e-CON的連結器,無須去除電線外皮或使用專用工具。
【特長】
・電線無須前處理。
・只須置入電線,以鉗子壓入護蓋,簡單且確實的一併壓接連結器。
・以2mm連接器間距實現小型化。
・藉由單壓鎖定機構,可輕鬆用單手裝卸,且能確實保持嵌合。
・可透過透明護蓋肉眼確認電線插入狀態。
【用途】
・最適合對於壓接尼龍連結器進行結線作業有困擾的客戶。
・可用於現場的結線作業。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
【特色】・連接衛生級管和其他配管的變換型接頭。【材質】不鏽鋼製。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆33元-662元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
配管用錐度止付螺栓(沉頭插銷) SFT/SFTS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
【特長】
・下沉型配管用錐度止付螺栓。
・SFT-PS/SFTS-PS是無需封箱膠帶或密封劑的預塗密封型。可大幅縮短作業時間。此外,可發揮高密封效果。
・預塗密封具有優異的耐油性、耐瓦斯性、耐水性及耐熱性。
・材質、加工為S45C(硬度32~42HRC)、染黑處理(黑):SFTS、FT-PSSUSXM7(相當於SUS304):SFTS、SFTS-PS。
【用途】
・油壓設備、空壓設備、一般產業機械。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格
・金屬材質部採用SUS303
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用
【用途】
・從母螺牙部的同一方 向配管使用。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
標準價格:◆◆8元~18元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
除接頭本體單獨販售之外,另有附螺絲螺帽的組合件可以選擇。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
ADVANTEC(真空配管)
ISO-MF法蘭。
【特色】
・以NW中心環與爪夾固定的法蘭。
・並非由螺栓連結,因此無須對準螺栓孔,可簡單連接。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為+150~220度。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】2~100。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【詳細形狀】接頭。
【前端形狀】無倒角。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
標準出貨日: | 4天~ |