(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Loading...
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Screw Fittings - Equal Dia. / Reducing - Bushings
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MIRAPRO
真空配管用的NW法蘭。
【特長】
・依據連接的管徑,備有豐富的種類。
・根據使用方法,可選用材質SUS304或316L。
【用途】
・用NW法蘭夾持、密封NW中心環的法蘭。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】2~100。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/鈦/SUS316L/SUS430。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/不鏽鋼塗層/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍銅/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【詳細形狀】接頭。
【前端形狀】無倒角。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺牙種類】全螺牙。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
LAN電纜延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e 板裝(圓形JJ中繼轉換接頭)
MISUMI
在熱賣系列商品中加入Cat6A!由於是圓孔加工,無需麻煩的角孔加工,可減少工時!
標準出貨日: | 詢價 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |