(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3件
Loading...
MISUMI
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 6天~ |
---|
ASMITH(鐵匠牌)
● 中型握柄把手,建議荷重50 kgf
● 不鏽鋼毛絲面處理,可避免指紋沾附並降低鏽蝕發生可能性
● 固定座為鋅合金鍍亮鉻處理,整體外型美觀細緻
● 螺絲由內向板面固定把手,板面可沖孔
● 適用於壓克力門、控制箱、展示桌
● 符合RoHS規範
標準出貨日: | 5天 |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
IMAO(今尾)
本體有鋼製和不鏽鋼製,滾珠有全球體型和半球體型(僅鋼製品)。螺絲尺寸為M6~M16。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 281元 - 490元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
外裝型經濟型圓棒橡膠把手使用了圓鋼進行加工,相較其他市場流通品使用的滾圓鋼材整體圓整度更好。
其被廣泛使用在工業自動化設備的各種門類上,不同型號對應表面有相應拋光及鍍鉻工藝,外觀美觀。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
HANDER WELL(漢徳威)
4020系列 塑料可調式把手
尼龍玻璃纖維製本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有全橘色(OR)、全黑色(BK)、黑色鈕橘色柄(BO)、橘色鈕黑色柄(OB) 4種外觀顏色設計可選擇
外螺牙M5~M12安裝
手柄旋轉半徑42, 65, 80mm
標準出貨日: | 4天 |
---|
ASMITH(鐵匠牌)
● 中大型鋁合金管把手,高荷重100 kgf
● 固定座與手握柄兩色區別,表面特殊處理,外型美觀細緻
● 可從外向板面固定螺絲,安裝方便;板面可攻牙,或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
● 固定座耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 附配件包:兩根M8*50mm螺絲-合金鋼材質,兩顆螺帽-鐵鍍鋅
● 適用於台車、物流倉儲、儲能產品、輸送機、板金治具、工具車、工具櫃、塑膠射出機、收放板機、平板充電車等
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
標準出貨日: | 5天 |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
GANTER
可調式手把GN 300.5為全不鏽鋼製把手,適用於惡劣環境條件或食品加工或化學工業等指定使用不鏽鋼材質零件的情況。
六角頭固定螺絲(AS型)符合「防止積水」的要求。
可調式手把是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接到手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
ELESA
玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物把手附氣動閥,灰黑色,附高科技聚合物淺藍色按鈕。高科技聚合物螺絲蓋,灰黑色,壓入式組裝,可用螺絲起子拆卸。把手隨附快速接頭,可直接安裝用於氣動的Ø 4 mm軟管,並可由單動式(型號 3/2)或雙動式(型號 5/2)氣動致動器直接驅動。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
GANTER
不鏽鋼握盤GN 7332使用皿頭螺絲從正面輕鬆快速安裝,也可使用止迴螺絲從後面安裝。
附外殼密封件(2號)的不鏽鋼握盤可防止任何污垢或液體滲入外殼內部。A型隨附額外四個皿頭密封螺絲,其頭部具有聚醯胺塗層,可形成緊密的密封效果。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
可任選運送位置、運送方式、固定方式、油嘴種類。[High Precision] X / XY / Z-Axis Stages - Selectable
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
價格低廉、厚度15mm起的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
AMF
垂直動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和彎角底座。
鍍鋅並鈍化。尺寸2與3的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。防夾手安全夾持零件。夾臂末端止推螺栓採用鎖緊墊圈。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
IMAO(今尾)
止動夾鉗(直型、擺動型、下壓型、迷你下壓型)用的附優力膠螺栓。防止工件劃傷。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
可與BJ153附溝槽壓板組合使用。即使是M中,F或質量也不同。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
容易施力的不鏽鋼製一字型旋鈕。
【特長】
・可依產品記號選擇外螺牙、內螺牙。
・KVMS:外螺牙。
・KVFS:內螺牙。
・燒結合金製。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・可與市售的六角螺栓組合,組成外螺牙旋鈕。
・可依使用的六角螺栓,自由選擇螺牙長度。
・可利用六角螺帽作為內螺牙。
・旋鈕本體、轂為金屬製。
・,適合使用於金屬檢測器作為預防異物混入對策的裝置、機器等。
・組裝時,請使用專用治具KSKA-W。
・治具為樹脂製,不會損傷旋鈕本體。
【用途】
・食品、包裝機械。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
因為有對向固定具,可在無工具狀態下,維持能耐震的固定效果![High Precision] X-Axis, Linear Ball Slide / Knob Covers - Opposed Clamp with Knob
標準出貨日: | 7天~ |
---|
IDEC
φ25 TWS系列選擇開關 箭形把手。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)
標準出貨日: | 4天~ |