(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3件
Loading...
NBK(鍋屋)
鋅壓鑄製固定手柄。
【特長】
・M3-M16的豐富螺牙尺寸。
・螺牙部材質,可選擇表面處理。
・手柄部採用損傷不顯眼的消光型靜電塗裝。
・手柄部共4種可供選擇。可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・於工件的位置調整後鎖緊。
・最適合用於頻繁開關的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
轉一圈移動3mm,可快速進給的進給螺絲式組件。[Simplified Adjustments] X-Axis, Feed Screw, Large Lead (3.0mm) - Standard/Large Handle, M6 Mounting Holes
標準出貨日: | 8天~ |
---|
ASMITH(鐵匠牌)
● 特殊結構設計中型握柄把手,使用台灣製造尼龍新材料,建議荷重80 kgf
● 可從外向板面固定螺絲,安裝方便快速;板面可攻牙,或沖孔用螺母固定,不受內部狹小影響作業
● 規格符合SEMI尺寸規範
● 耐酸鹼、耐油、耐熱 -20℃~150℃
● 配件包(選配):兩根M8*30mm螺絲-合金鋼材質,兩顆螺帽-鐵鍍鋅
● 適用於測試儀器盒、檢測儀器、推車、3D列印機、機台、機械箱體門、配電盤、治具、儲能系統、電池模組、電腦推車、電熱燈罩、可攜式電池盒、電控箱、操作箱、器材箱、天線戶外機、機械安全門閘門、鼓風機、鋁擠型、控制箱、塑膠箱、自行車電池、燈具等
● 材料符合UL94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
標準出貨日: | 5天 |
---|
IMAO(今尾)
前端可旋轉的止迴螺絲。前端有大型圓形襯墊。有鋼製和SUS製。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
有鋼製和不鏽鋼製。螺絲尺寸為M6~M24(不鏽鋼製為M6~M12)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲式的XY軸精密滑台已上市。導程為0.5mm,最適合精密進給時使用。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 31天 |
---|
IMAO(今尾)
・可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
・請對延長桿實施攻牙孔加工。(請參閱尺寸表)
・使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
NBK(鍋屋)
組裝式旋鈕。
【特長】
・若採用市售的第3種六角螺栓和六角螺帽,則不限製造商與材質。
・只需插入就能簡單完成旋鈕。
・六角螺栓可特別自由選擇螺牙長度。
・三角旋鈕SS與五角旋鈕SK兩種類型。
・蓋子分為白色與橘色兩種。
・可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NITTA
【特長】
・與既有型號相比更加精巧
・在低流量區可輕易進行微調整
・外型精巧,但最大流量與既有產品相同
・軟管為直接插入(Push One)連接
・連接軟管時不須治具、工具
・採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)
・材料採用阻燃性PBT樹脂
・相當於UL94規格V-0,自熄性優異
・可在噴濺物飛散的環境下使用
・已實施鍍無電解鎳處理
・表面劣化情況少,也可防止銅離子溶出至流體
・R螺牙部已密封加工
・不須包覆密封膠帶
標準出貨日: | 4天~ |