(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3件
Loading...
NBK(鍋屋)
鋅壓鑄製固定手柄。
【特長】
・M3-M16的豐富螺牙尺寸。
・螺牙部材質,可選擇表面處理。
・手柄部採用損傷不顯眼的消光型靜電塗裝。
・手柄部共4種可供選擇。可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・於工件的位置調整後鎖緊。
・最適合用於頻繁開關的用途。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
長螺絲也可快速鎖緊。
【特長】
・將螺絲穿過直孔,並移動到鎖緊位置。
・接著,請將旋鈕垂直於螺絲拉起,加以鎖緊。
・如果螺絲的鎖緊長度(A)比旋鈕的高度(H)短,則無法獲得充分的鎖緊力。
・請將螺絲的鎖緊長度(A)設計為大於旋鈕的總高度(H)。
【用途】
・可取代頻繁進行安裝、拆卸的手動旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 281元 - 490元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
外裝型經濟型圓棒橡膠把手使用了圓鋼進行加工,相較其他市場流通品使用的滾圓鋼材整體圓整度更好。
其被廣泛使用在工業自動化設備的各種門類上,不同型號對應表面有相應拋光及鍍鉻工藝,外觀美觀。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
HANDER WELL(漢徳威)
4040系列 鋅合金可調式把手
鋅壓鑄本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇
外螺牙M5~M16安裝
手柄旋轉半徑40~108mm
標準出貨日: | 6天 |
---|
標準出貨日: | 16天~ |
---|
IMAO(今尾)
・可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
・請對延長桿實施攻牙孔加工。(請參閱尺寸表)
・使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可調整Z軸的垂直方向(2方向)。[Simplifi ed Adjustments] Tilt Stages
標準出貨日: | 8天~ |
---|
IMAO(今尾)
[特長]
・請配合工件形狀使用BJ733螺旋千斤頂用連結片。(請參閱P.579)
・拆下底面的固定用螺栓,即可自由變更設置位置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
治具用鉤型墊圈SW用的附頭緣螺栓,因使用四氧化三鐵皮膜而具備防鏽能力。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
高精準度鉸刀螺栓,定位器公差為 -0.013 至 -0.005。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 31天 |
---|
MISUMI
最適合做高精密度水平面Z軸微調的精密滑台。[High Precision] Z-Axis Cross Roller - Micrometer Head / Feed Screw
標準出貨日: | 6天~ |
---|
IMAO(今尾)
以六角扳手即可輕鬆施加張力
【特長】
・行程長,且張力強。
・配合另售的AST-1托架即可變更安裝方向。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
彈簧定位柱的基本款。
【特長】
・每種螺絲直徑皆備有3種荷重(部分產品除外)。
・備有各種材質。
・為方便識別產品,產品背面有記號。
・輕荷重:ZP(鋼製、鋼銷)、ZN(鋼製、樹脂銷)1條線。
・中荷重:PL(鋼製、鋼銷)、PLN(鋼製、樹脂銷)無線條。
・重荷重:PLH(鋼製、鋼銷)2條線。
・中荷重不鏽鋼:PL-SUS(不鏽鋼製、不鏽鋼銷)、PLN-SUS(不鏽鋼、樹脂銷)無線條。
・重荷重不鏽鋼:PLH(不鏽鋼製、不鏽鋼銷)2條線。
【用途】
・治具更換的定位、分度盤上的預備指針、沖床工件的推出。
標準出貨日: | 4天~ |