(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
本體有鋼製品和不鏽鋼製品,滾珠有全球體型和半球體型。螺絲尺寸為M4~M16。
【特長】
・BSF(半球體型)是以面承受,因此可用於軟質工件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲組件附Z軸支撐座。總共有4種尺寸。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Feed Screw - Standard / Large Handles
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲組件尺寸自由指定型。可以選擇板面尺寸、行程、固定座等。[Simplified Adjustment]X-Axis/Feed Screw/Handle Selectable
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Stroke +/-3.25mm
標準出貨日: | 3天 |
---|
IDEC
Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 31天 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
增加了更多類形的接頭。Ferrule Connector Clamp/Low Pressure
標準出貨日: | 當日可能~ |