(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
NBK(鍋屋)
高品質、人性化設計的旋鈕。
【特長】
・外螺牙KRM、KRMS,內螺牙KRF、KRFS,鉸孔KRR等三種類型。
・鉸孔KRR的轂部具有固定銷導向孔。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
鋁製控制旋鈕。
【特長】
・已加工絞孔(容許差H8)。
・所有產品皆附固定用的內六角孔止迴螺絲。
・轂護蓋可簡單裝卸。
・附指針、素面、附刻度等3種類型。
・也有標準品以外的刻度雕刻。
・此外,也有附符號標示的轂護蓋。
【用途】
・作為操作針盤量表用的旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
五角形鋁製旋鈕。
【特長】
・因研磨後完美的成品。
・可依產品記號選擇類型。
・KAH-K:內螺牙、貫穿孔。
・KAH-M:內螺牙。
・KAH-R:鉸孔。
・材質為鋁合金、研磨。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
附壓紋旋鈕。
【特長】
・將鋼製品與不鏽鋼製品標準化。
・KCF-BK 鋼製的材質為(本體)S45C、染黑處理(黑)。
・KCFS 不鏽鋼製的材質為(本體)SUS303。
【用途】
・用於希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
滑面尺寸備有20~60之規格。可簡易地進行2軸調整。[Simplified Adjustments] XY-Axis, Feed Screw - Standard/Large Handles
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
價格低廉、厚度15mm起的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
標準出貨日: | 6天~ |