(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
NBK(鍋屋)
耐熱性優異的酚醛樹脂旋鈕。
【特長】
・形狀適合用於進行推拉的操作旋鈕。
・可依產品記號選擇外螺牙、內螺牙。
・KMM:外螺牙。
・KMF:內螺牙。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
【特長】
・樹脂製的腳墊可使用於軟材質的工件。
・旋鈕和螺栓已黏著固定。
・旋鈕使用STK-N型的旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
組裝式旋鈕。
【特長】
・若採用市售的第3種六角螺栓和六角螺帽,則不限製造商與材質。
・只需插入就能簡單完成旋鈕。
・六角螺栓可特別自由選擇螺牙長度。
・三角旋鈕SS與五角旋鈕SK兩種類型。
・蓋子分為白色與橘色兩種。
・可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・高品質。
・人性化設計。
・外周凹槽可提高操作性。
・M3-M8的豐富螺牙尺寸。
・可依產品記號選擇類型、螺牙部的材質。
・白色最適合用於醫療機械等。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HANDER WELL(漢徳威)
1180.1181系列 鐵凹槽式旋鈕手
安裝方式有內螺牙/外螺牙兩種,可依需求選擇
材質/表面處理:鋼/鍍霧銀
安裝部尺寸:M5, M6, M8, M10
握柄長度:18~42mm
標準出貨日: | 4天 |
---|
IMAO(今尾)
・可通過另行製作延長桿等,用於遠距操作。
・請對延長桿實施攻牙孔加工。(請參閱尺寸表)
・使用延長桿進行遠距操作時,請將旋鈕更換為延長桿再使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4・2mm) 長方形 薄型
MISUMI
能以導程4.2mm流暢運轉的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Low Profile (Lead 4.2mm)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |