(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
IDEC
Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
長螺絲也可快速鎖緊。
【特長】
・將螺絲穿過直孔,並移動到鎖緊位置。
・接著,請將旋鈕垂直於螺絲拉起,加以鎖緊。
・如果螺絲的鎖緊長度(A)比旋鈕的高度(H)短,則無法獲得充分的鎖緊力。
・請將螺絲的鎖緊長度(A)設計為大於旋鈕的總高度(H)。
【用途】
・可取代頻繁進行安裝、拆卸的手動旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲組件尺寸自由指定型。可以選擇板面尺寸、行程、固定座等。[Simplified Adjustment]X-Axis/Feed Screw/Handle Selectable
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲組件附Z軸支撐座。總共有4種尺寸。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Feed Screw - Standard / Large Handles
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SMC
壓下鎖定式旋鈕調速閥。
【特長】
・流量的數值管理「削減作業工時」「降低設定錯誤」。
・透過刻度視窗進行數值管理。
・4種的刻度窗方向, 辨識性提昇。
・流量的再現性、氣壓管的裝脫性提昇、無電解鍍鎳規格為標準化。
適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
最適合做高精密度水平面Z軸微調的精密滑台。[High Precision] Z-Axis Cross Roller - Micrometer Head / Feed Screw
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |