(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2件
Loading...
NBK(鍋屋)
耐熱性優異的酚醛樹脂旋鈕。
【特長】
・形狀適合用於進行推拉的操作旋鈕。
・可依產品記號選擇外螺牙、內螺牙。
・KMM:外螺牙。
・KMF:內螺牙。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
高品質、人性化設計的旋鈕。
【特長】
・外螺牙KRM、KRMS,內螺牙KRF、KRFS,鉸孔KRR等三種類型。
・鉸孔KRR的轂部具有固定銷導向孔。
・M4-M10的豐富螺牙尺寸。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IMAO(今尾)
【特長】
・樹脂製的腳墊可使用於軟材質的工件。
・旋鈕和螺栓已黏著固定。
・旋鈕使用STK-N型的旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・好拿的7角形。
・外型便於抓握。
・金屬軸轂外露,便於進行追加工和固定銷的使用。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |