(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
標準出貨日: | 14天~ |
---|
GANTER
偏心凸輪夾持手把GN 927.3用於快速夾持和釋放的情況。與使用螺牙的夾持操作相反,本手把可進行無扭矩的夾持。
手把設計可確保其動作不會超過最大夾持力。
本商品的所有組件皆按照正確的順序組裝和安裝,不會鬆動。
A型有以下優點:
手把凸輪和夾持面之間的距離可以使用細螺牙調整,能輕鬆設定發揮最大夾持力的夾持位置。此外,也可以確認手把相對於夾持軸線的位置。
偏心凸輪夾持手把GN 927.3的夾持力可達8 kN。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 67元 - 242元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 經濟型圓棒把手被廣泛使用在工業自動化設備的各種門上,不同型號對應表面有相應拋光及鍍鉻工藝,外觀美觀。
● 把手本體部有M5&M8的內螺紋,配合螺絲,安裝簡單方便。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 31天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力294N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 80°/Handle 88°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XYZ軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
由於方便拆裝,適合在經常需要拆裝的狀況下使用。Super Compact Strut Clamps / Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration with Clamp Levers
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力882N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
NBK(鍋屋)
耐熱性優異的酚醛樹脂旋鈕。
【特長】
・形狀適合用於進行推拉的操作旋鈕。
・可依產品記號選擇外螺牙、內螺牙。
・KMM:外螺牙。
・KMF:內螺牙。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・高品質。
・人性化設計。
・外周凹槽可提高操作性。
・M3-M8的豐富螺牙尺寸。
・可依產品記號選擇類型、螺牙部的材質。
・白色最適合用於醫療機械等。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
標準出貨日: | 4天~ |