(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
MISUMI
Cast Handles (Stainless Steel)
【特色】安裝孔種類為圓孔的鑄件把手。
【材質】不鏽鋼。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
可調整Z軸的垂直方向(2方向)。[Simplifi ed Adjustments] Tilt Stages
標準出貨日: | 8天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
製作方式與鋁擠型相同的把手。可使外觀統一協調。Grip Handles for Aluminum Extrusions / Reinforcement Covers
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
由於方便拆裝,適合在經常需要拆裝的狀況下使用。Strut Clamps - Vertical Taps With Clamp Lever / Parallel Taps With Clamp Lever
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
重量輕巧・價格低廉的尼龍製把手 適合不承載荷重之處使用。Handles
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力264.6N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
NBK(鍋屋)
長螺絲也可快速鎖緊。
【特長】
・將螺絲穿過直孔,並移動到鎖緊位置。
・接著,請將旋鈕垂直於螺絲拉起,加以鎖緊。
・如果螺絲的鎖緊長度(A)比旋鈕的高度(H)短,則無法獲得充分的鎖緊力。
・請將螺絲的鎖緊長度(A)設計為大於旋鈕的總高度(H)。
【用途】
・可取代頻繁進行安裝、拆卸的手動旋鈕。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力441N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
HANDER WELL(漢徳威)
4040系列 鋅合金可調式把手
鋅壓鑄本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇
外螺牙M5~M16安裝
手柄旋轉半徑40~108mm
標準出貨日: | 6天 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |