(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
適用於上下移動簡易定位的昇降組件。可自由選擇手輪的方向!Manually Operated Units/Elavator Type/with Handwheel Direction Configurable
標準出貨日: | 11天~ |
---|
NBK(鍋屋)
鋁製的把手。
【特長】
・可依型號的末尾記號選擇表面處理。
・靜電塗裝為不易損傷的消光型。具有高級感的外觀。
・UIC-22:螺牙徑M6。
・UIC-27:螺牙徑M8。
・材質為鋁合金。
【用途】
・各種裝置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
進給螺絲組件附Z軸支撐座。總共有4種尺寸。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Feed Screw - Standard / Large Handles
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
Φ22 TW系列選擇開關 箭形把手。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品
標準出貨日: | 4天~ |