(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
MISUMI
標準價格:◆◆62元-119元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
本商品為外裝型樹脂把手,改善一般ABS樹脂把手握持部位的不適問題,增加了握持部位厚度,握持感柔和。
經濟型易握式ABS把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
廣泛應用於鋁合金擠型材使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
價格實惠外螺牙型七爪旋鈕,搭配不鏽鋼安裝部使用壽命更長
Plastic Knobs/Seven Lobed Knobs
安裝部螺牙徑M6~M10;安裝部螺牙長10~30mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
外螺牙型的可調式把手ADJUSTABLE HANDLE把柄材質為尼龍,可依安裝環境選擇黑橘配搭的四種顏色外螺牙鎖附,把手高度H34-63mm安裝螺絲M5-12,安裝螺絲長度L10-50mm
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
適用於上下移動簡易定位的昇降組件。可藉由位置指示器進行簡易的位置調整。Manually Operated Units/Elavator Type/With Position Indicator
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
Casters - Medium Load【特色】可用在中型推車上的通用腳輪。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力400N
MISUMI
尺寸介於MC01-2與MC01-3之間的夾鉗。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |