(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
14件
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
TOHATSU(東京發條製作所)
「強力彈簧」系列,取得JIS B 5012認證的異形線圈彈簧。
【特長】
・材質:彈簧用矽鉻合金鋼。塗裝:紅色電著塗裝。使用溫度:-30~+150℃
・外徑公差:+0mm、-0.7mm。內徑公差:+0.7mm、+0.1mm
・自由長度公差:50mm以下為±0.5mm、55mm以上為±1%
・荷重公差:±10%。最大壓縮量:自由長度 × 32%。追求耐久性的原創製程
・使用異形截面材料,與圓線彈簧相比,達到小型化、高荷重與高行程
【用途】
・批次間無落差,可廣泛用於沖壓模具到機械零件等用途
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
5 Series/Post-Assembly Insertion Spring Nuts
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
旋轉手柄以操作插銷出入的分度定位柱。
【特長】
・將3種操作型標準化。
・PDV-A・AK為標準型。
・將手柄旋轉90°即可將插銷內置於本體。
・放開手柄,即可利用內建彈簧力回到原本的位置。
・PDV-A、B、C無鎖緊螺帽,請利用防鬆脫服務。
・PDV-B、BK附固定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・於120°的位置放開手柄也無法使插銷歸位。
・將手柄稍微轉向反向側、即可利用內建彈簧力將銷拉回原本的位置。
・PDV-C、CK附鎖定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・此時,導引銷將落入本體的槽中進行鎖定。
・解除鎖定時請稍微拉起手柄,並轉向反向側。
・稍微旋轉手柄,即可利用內建彈簧力拉回原本的位置。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
由於內側有彈簧,不會對周圍發生干涉,也不容易堆積灰塵。Contact Probes Assemblies-Spring Built-In Type
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SHOWA(昌和發條製作所)
【特長】
・標準化的拉伸線圈彈簧產品,採用線徑φ0.32mm~φ2.3mm的一般冷軋成形用鋼琴線及線徑φ0.32mm~φ2.3mm的不鏽鋼線。
・鋼琴線:180℃~250℃ 低溫退火、表面為染黑處理。
・彈簧用不鏽鋼線:250℃~450℃ 低溫退火,無表面處理。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OCHIAI(落合)
能以較少變形量獲得高荷重的碟形彈簧。
【特點】 平墊圈彎曲成圓錐狀形成變形。使之產生荷重。
·基本上與圓線彈簧相比。可以小空間內獲得負載容量。
·施加動態荷重時可吸收震動。
並聯或串聯組合 (重疊) 。可獲得各種彈簧特性。
【用途】
·可防止螺絲鬆動。對對手件施加一定的預壓可以抑制異音和鬆動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆176元-959元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
Socket Head Cap Screws/with Spring Washer
標準出貨日: | 4天~ |
---|
碟形彈簧墊圈JISB12511級螺絲用輕荷重用【包裝數為1~10,000】
SUNCO
具有可與螺栓固定軸力相媲美的彈簧反作用力,可防止振動和衝擊等造成的螺絲鬆動。
另外,透過減小座面壓力,可以消除緊固零件的磨損,得到穩定的緊固軸力。
標準出貨日: | 4天~ |