(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
14件
Loading...
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
OCHIAI(落合)
將平墊圈彎曲成弓形的墊圈 (螺絲用墊圈) 。
【特點】
將平墊彎曲成弓狀,使之變形產生荷重。
・通過給軸承施加預壓,可抑制震動及異音。
・種類:彈簧墊圈。材質:鋼。表面處理 (詳細):磷酸鹽皮膜。
【用途】
軸承用防鬆動墊圈。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
OCHIAI(落合)
【特長】
・將薄板卷成圓筒狀並設有切口,插入(壓入)比銷外徑更小的孔徑,因孔周邊的內壓(銷的擴張力)作用使銷不會脫落。
。與實心銷相比,中空能夠減輕重量。
。用於定位、防止旋轉、防止脫落等。
・能簡單連結、定位等。
・抓地力可防止從對手孔脫落。
・使用雙銷可增加切斷荷重。(荷重為外銷和內銷的切斷負荷相加)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
1圈線圈狀的墊圈(螺絲用墊圈)。
【特長】
・斷裂的部分在鎖緊時會藉由彈簧作用發揮防鬆脫效果的功能。
・材質:鋼、不鏽鋼。
・表面處理:無、鍍鋅、鍍鉻酸鹽、塗裝/塗膜、鍍銀銅錫。
【用途】
・最適合需要防鬆脫的部位。
標準出貨日: | 4天~ |