(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
16件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
斜面用彈簧定位柱 【金型用標準零件】
MISUMI
彈簧定位柱 【金型用標準零件】
MiSUMi 經濟型
【經濟型】定位珠 不鏽鋼型 粗螺紋 (不鏽鋼/樹脂球頭)【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆146元-717元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼標準型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
【經濟型】定位珠 壓入型【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆170元-266元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型壓入式定位柱,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等定位柱本體/滾珠皆有不鏽鋼和工程塑膠兩種材質可選擇,共有四種組合可供選擇
【經濟型】定位珠 黑色鍍鋅型 粗螺紋【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆152元-576元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型定位柱 黑色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
【經濟型】定位珠 不鏽鋼短型 粗螺紋【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆186元-293元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼短型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
【經濟型】定位珠 附法蘭型 粗螺紋【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆364元-717元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型附法蘭型定位柱,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
【經濟型】定位珠 不鏽鋼長型 粗螺紋 (不鏽鋼/樹脂球頭)【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆221元-350元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼長型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
壓入定位柱 PFP
KONISHI(小西製作所)
【特長】・配合孔徑壓入使用的定位柱・省空間的同時可用於分度、定位
短型行程定位柱 SP
【特長】・螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾插銷進出・可用於治具的分度、定位、推出・螺牙徑備有M4~M24,可選擇需要的尺寸
加長型行程定位柱(輕荷重用)LSP-L
加長型行程定位柱。【特長】・可作為沖壓模具零件,用於油斷路器、頂出、定位等用途。・螺絲部施以防鬆脫溝加工(ALOK)。【用途】・便於治具的分度、定位、推出。
短型定位柱 SPL
螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾珠進出。可用於治具的分度、定位、推出。螺牙徑備有M4~M24,可選擇需要的尺寸。
【經濟型】定位珠 白色鍍鋅型 粗螺紋【包裝數為10~20】
標準價格:◆◆170元-265元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。此系列為MISUMI經濟型定位柱 白色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
滾珠定位柱 BP
【特長】・螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾珠進出・螺牙徑備有M4~M16・在螺絲部施以防鬆脫溝加工(ALOK)・可用於治具的分度、定位、推出
短型行程定位柱(輕荷重用)SP-S
短型行程定位柱之輕荷重型。未備有SP-3-H及SP-4-H適用的扳手。
短型行程定位柱(重荷重用)SP-H
短型行程定位柱之重荷重型。未備有SP-3-H及SP-4-H適用的扳手。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策