(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
標準出貨日: | 3天 |
---|
MISUMI
正公差的定位銷。Dowel Pins - Tapered, Tapped
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
【特色】正公差的定位銷。【形狀】直柱/軸頸平行【材質】有SUJ2和SUS440C可供選購。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
OKITA(大喜多)
【特長】
・屬於平行銷的一種,用於模具或治具等組裝時的定位
・採用具備優良韌性的鉻鉬鋼,面對推力負載也可安心使用
・將表面硬度提高,並使表面粗度平滑,打入時不容易卡死
・表面特別採用平滑設計
・表面硬度高,幾乎不用擔心卡死
・公差帶5μm,使用感平均
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
內螺牙型定位用導引銷。材質為SKS3。有P尺寸固定的SNST,以及P尺寸指定・B尺寸指定的SNSTH。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
METROL(美德龍)
【特長】
・Φ8×8mm的最小型微型開關,具有淬火擋塊面。
・適用於狹窄空間。
・用於裝置、機器的小型化與降低成本很有效。
・備有直接接觸用與偏角接觸用。
・防水形(IP67)不僅可動部,擋塊面也位在橡膠防塵套內側,受防塵保護。
・可動部為薄板彈簧,無摩擦,所以不會發生可動部卡住的情況。
・直接嵌入有限的安裝空間,可實現機械小型化。
・由於安裝基準尺寸精度良好,便於更換作業。
【用途】
・最適合使用氣壓缸確認工件的定位。
・最適合用於工件與治具的定位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】兩端公差不同的軸頸平行銷。【形狀】直柱/軸頸平行【材質】有SUJ2和SUS440C可供選購。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |