(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
冷卻用SP規格管接頭 -雙閥/不鏽鋼插座・管栓/附六角頭緣/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用接頭
【特徴】
無閥結構大大降低了壓力損失,並提供了大流量。由不銹鋼製成,具有優異的耐腐蝕性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/高溫用(耐熱120℃)-外六角螺絲接頭
MISUMI
[特點]
- 一鍵即可安裝和拆下管子。
[備註]
・M-120KL和M-120KH是一體產品。無法拔開。
- 請在120℃以下的水溫下使用。
- 請將衝擊壓力(衝擊流等瞬間施加的壓力)控制在最高使用壓力(1MPa)以下使用。
標準出貨日: | 4天~ |