(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
【特色】可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Hex Head
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
有法蘭之稱的圓錐形凸緣和頭部的凹陷為特徵的六角螺栓。
【特長】
・JIS中的正式名稱為附法蘭六角螺栓。
・與法蘭螺帽一樣,座面面積都很大。
・材料具有防止座面塌陷和防鬆脫的效果。
・螺絲公稱:5。
・材質:鋼。
・表面處理:鍍三價鉻(白)。
【用途】
・可用在各種位置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Phillips Hex Head Bolts with Washer Set
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【材質】鋼。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【附加形狀】附法蘭。
【螺絲公稱(M)】10/12。
【長度L(mm)】20/25/30/35/40/50。
【表面處理】鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】附法蘭。
【用途】標準。
【螺絲公稱(M)】4/5/6。
【長度L(mm)】6/8/10/12/15/16/20/25/30。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
頭部刻印有強度和用以識別的數字記號「4」,可用於汽車零件等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆16元-113元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
在所有形狀中添加白色和黑色陽極處理!由 2000 系列鋁製成,既輕巧又堅固。
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped/Pilot Selectable/Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/高溫用(耐熱99℃)-外六角螺絲接頭
MISUMI
[特點]
・一鍵即可安裝和拆下管子。
[註]
・M-KL和M-KH是一體產品。無法拔開。
・請在水溫99℃以下使用。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最大使用壓力(1MPa)以下。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - Both Ends Threaded/Pilot Selectable/Configurable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
冷卻用SP規格管接頭 -雙閥/插座・管栓/附六角頭緣/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用接頭。
【特徴】
插座和插頭均設有自動開關閥,防止分離過程中流體流出。它也很容易處理。
標準出貨日: | 4天~ |