(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
9件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
一般用壓力錶/附限位指示器G36・GA36
SMC
一般用壓力錶/附限位指示器 G36/GA36。【特長】・使用流體:空氣。・顯示精度:±3%F.S. (全跨度)。
壓力計 G41D系列
CKD
附極限標誌壓力計。運用綠色的箭頭,更容易目視管理。
泛用壓力計 G49D系列
泛用的壓力計G49D系列。【特長】・具豐富的壓力顯示範圍(0.2~2.0MPa)的泛用壓力計。・提供多種防止發塵的構造,可適用於無塵室環境的系列產品。・銅離子防止處理型。・銅離子防止處理。・連接口徑:R1/8、R1/4。【用途】・最適合壓縮氣壓的管理。
壓力計 套接直柱型
MISUMI
小型的壓力計。Pressure Gauges/Union Straight
一般用壓力錶 G36-10-01-T
一般用壓力錶/附限位指示器 G36。【特長】・使用流體:空氣。・顯示精度:±3%F.S. (全跨度)。・台灣製商品
泛用壓力計 G59D系列
泛用的壓力計G59D系列。【特長】・具豐富的壓力顯示範圍(0.2~2.0MPa)的泛用壓力計。・也備有防止發塵的構造,可適用於無塵室環境的(G59D -P94)產品。・連接口徑:R1/8、R1/4。【用途】・最適合壓縮氣壓的管理。
超小型壓力計 G29D系列
超小型壓力計 G29D系列。【特長】・超小型泛用壓力計。・連接口徑有R1/16與R1/8可供選擇。・超小型,實現省空間。【用途】・用於壓縮氣壓的管理。
附安全區間指示壓力計 G40D系列
附安全區間指示壓力計 G40D系列。【特長】・藉由綠色和紅色的色區,更容易目視管理。・使用流體:壓縮空氣。・環境溫度:5~60℃。・流體溫度:5~60℃。・連接口徑有1/8與1/4可供選擇。【用途】・用於壓縮氣壓的管理。・最適用於想輕鬆進行目視管理時。
壓力計 直柱型
小型的壓力計。Pressure Gauges/Straight
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策