(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸。請根據需求選擇適合的商品。塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
※經濟型商品無對應RoHS。可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸及孔加工位置。請根據需求選擇適合的商品。塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
表面做印壓加工・效果與吸盤相同的材料Nonskid Rubber Sheets, Double Sided Adhesive Tape for Rubber
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
Loading...
低COST的簡易門
框體・構造 IDEA NOTE 攻牙部補強 對壓克力板的攻牙加工,使用螺牙套以確保強度。 IDEA...球形鎖銷 BLPS6-25 1 3 壓克力板(購入後追加工) ACA-353-300-6...
將可動部用護蓋蓋住之後再將工件投入滑台
鋁擠型用後裝彈簧螺帽 SHNTP5-5 41 14 壓克力板(購入後追加工) ACA-265-246-5...ACA-265-246-5 1 15 壓克力板(購入後追加工) ACA-246-153-5 2 16...16 壓克力板(購入後追加工) ACA-286-153-5 1 17 附彈簧‧平墊圈內六角螺栓...
12件符合搜尋結果
顯示件數:
透明樹脂板・樹脂蓋板的選擇・訂購 | MISUMI【台灣三住】
MiSUMi 經濟型 【經濟型】PMMA板 壓克力板 標準型 MISUMI ※經濟型商品無對應RoHS。...MiSUMi 經濟型 【經濟型】PMMA板 壓克力板 孔加工型 MISUMI ※經濟型商品無對應RoHS。...2D / 3D 標準出貨日: 4天~ 壓克力板 MISUMI 【標準大口對應】標準...
5天以内 8天以内 11天以内 1 壓克力板 彎曲嵌板 MISUMI 壓克力彎曲...MISUMI MISUMI 系列名稱 壓克力板 彎曲嵌板 樹脂蓋板 L型 CAD 2D...
標準出貨日: 4天~ 壓克力板 F系列 TAKACHI電機工業 F系列壓克力板。 【特長】...鋁製機殼 MSC系列 鋁製機殼 AC系列 壓克力板 F系列 鋁製面板 NP系列 HY專用機殼...
No.000349 滑動開關門 | inCAD Library | MISUMI | MISU...
框體・構造 IDEA NOTE 攻牙部補強 對壓克力板的攻牙加工,使用螺牙套以確保強度。 IDEA...球形鎖銷 BLPS6-25 1 3 壓克力板(購入後追加工) ACA-353-300-6...
玻璃・樞軸・特殊鉸鏈的選擇・訂購 | MISUMI【台灣三住】
・裝飾板亦有方形GHC34-8CR-K。 【用途】 ・最適合玻璃與壓克力板。 CAD : 3D 標準出貨日: 19天...SUGATSUNE工業 最適合玻璃與壓克力板 【特長】 ・玻璃門板和樹脂門板用的鉸鏈...SUGATSUNE工業 最適合玻璃與壓克力板 【特長】 ・玻璃門板和樹脂門板用的鉸鏈...
No.000368 滑動部護蓋機構 | inCAD Library | MISUMI | MI...
鋁擠型用後裝彈簧螺帽 SHNTP5-5 41 14 壓克力板(購入後追加工) ACA-265-246-5...ACA-265-246-5 1 15 壓克力板(購入後追加工) ACA-246-153-5 2 16...16 壓克力板(購入後追加工) ACA-286-153-5 1 17 附彈簧‧平墊圈內六角螺栓...
・計測器端子螺絲絕緣螺絲蓋。單壓安裝,只需蓋上即可 比使用壓克力板等進行絕緣保護更快、更低價格 標準出貨日:...・計測器端子螺絲絕緣螺絲蓋。單壓安裝,只需蓋上即可 比使用壓克力板等進行絕緣保護更快、更低價格 標準出貨日:...
・配合按鈕尺寸,備有3種孔徑。 ・金屬零件與板面之間受壓克力板保護,因此金屬零件或按鈕護蓋「SWC-88」的磁鐵不會直接碰觸板表面。...
No.000344 窺視水面窗 | inCAD Library | MISUMI | MISU...
FRC1A2-A160-V145 2 4 壓克力板(購入後追加工) ACA-900-800-3...
No.000351 送風‧吸入組件 | inCAD Library | MISUMI | MI...
105-G105-N4.5 1 9 壓克力板 ACA8H-226-226-3-F105-G105-N5...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策