(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
10件
Loading...
MISUMI
Metal Washers - T Dimension Configurable, Precision Class【商品降價通知】
降價對象:WSSB・WSSM・WSSS折扣幅度:10pcs起折扣25%off・200pcs起折扣45%off・500pcs起折扣50%※折扣數是針對1pcs單價的降幅,實際價格請以網頁顯示價格為準
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
Resin Washers - POM/MC Nylon/Bakelite/PEEK/Epoxy Glass
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】φ3.2/φ4.2/φ5.2/φ6.2/φ8.2/φ10.2/φ12.2/φ16.2
【材質】不鏽鋼
【表面處理】脫脂、霧面黑(黑色塗層)
※SUS303:外徑有SUS303辨識槽
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Rubber Washers - Temperature limit for seals is 80°C.
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
優力膠墊圈有可便宜選擇的種類以及能以1mm單位的自由指定類型二種。
有多種材質可供選擇,包括標準優力膠(A95、A90、A70、A50、A30)、抗靜電和耐磨材料。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
標準出貨日: | 3天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】1.7~ 25.3
【材質】尼龍6(PA)
【顏色】半透明、黑
【熱變形溫度】1.82Mpa…65℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質 樹脂】PP(聚丙烯)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚度t(mm)】0.8/1/1.6/2/2.5。
【外徑(mm)】9/10/12.5/17/21/24。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】橡膠。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24。
【厚度t(mm)】1.5/2/3。
【外徑(mm)】8/10/12/13/20/22/24/30/36/40/45/50。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
耐熱性、電氣性質、耐藥性、耐磨耗性優異的氟素樹脂製墊圈。
【特長】
・符合UL規格94V-0耐火等級的優異阻燃性。
・本體:PTFE(聚四氟乙烯:氟素樹脂)(白)。
・耐熱溫度:260℃。※此為樹脂素材的數值,商品可使用的溫度會隨鎖緊扭矩等使用條件而改變。
・幾乎沒有藥品可腐蝕PTFE。
【用途】
・FPD製造裝置/半導體製造裝置/印刷基板蝕刻裝置。
・金屬表面處理設備/化學原廠。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
尼龍為強韌材料,摩擦係數小,還具有優異的耐磨耗性、強韌性、自潤性、耐油性、耐藥品性。鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
可用於要求外徑.內徑精密度的地方。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/ID(H7) & OD(g6/h7) Selectable
標準出貨日: | 5天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】φ3.2/φ4.2/φ5.2/φ6.2/φ8.2/φ10.2/φ12.2/φ16.2
【材質】厚度(t)1.0mm以下:鋼板(SPCC)
厚度(t)1.5mm以上:碳鋼(S45C)
【表面處理】鍍三價鉻、霧面黑(黑色塗層)、無電解鍍鎳(無電解Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】橡膠。
【表面處理】無。
【厚度t(mm)】2。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】10/12。
【螺絲公稱(M)】10/12。
【外徑(mm)】20/24。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【內徑】1.7~ 25.3
【材質】PTFE
【顏色】白色不透明
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質 樹脂】PTFE(四氟乙稀:氟素樹脂)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】2.1/3.1/3.2/4.1/4.3/5.1/5.3/6.2/6.4/8.2/8.4/10.5/12.1/13。
【螺絲公稱(M)】2/3/4/5/6/8/10/12。
【厚度t(mm)】0.5/0.8/1/1.5/1.6/2/2.5。
【外徑(mm)】4/7/7.5/9/10/12/12.5/13/17/18/20/21/24/25。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】橡膠。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚度t(mm)】1.5/2/3。
【外徑(mm)】10/12/13/20/22/24。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
蝶型螺栓用的墊圈。Metal Washers - Countersunk Type
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【適用螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6
【材質】不鏽鋼(SUS303、304、316)
【表面處理】脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|