(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
內六角孔螺栓(全螺牙、半螺牙)【材質8種、表面處理21種】【包裝數為1~500】
SUNCO
適合各種場合的內六角孔螺栓。商品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【材質】
SCM/相當於SUS304/SUS310S/SUS316L/SUS430/A7050/64鈦/鈦
【表面處理】
無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/白色陽極處理
達克羅(Dacrotized)處理/久美特處理/鍍GB/電鍍黃銅/錫鈷合金/拉孚錸 (LAFRE)/塗布防鬆脫劑(ALOK)/塗布防鬆脫劑(F-LOCK)/黑色塗裝
標準出貨日: | 4天~ |
---|
精密設備用內六角孔螺栓(微小螺絲) SNS【包裝數為1~10】
NBK(鍋屋)
便於固定小型零件的微小螺絲。
【特長】
・M1-M2.5。
・精密設備用的微小螺絲。
【用途】
・機器、裝置的精巧化。
・小型精密機械。
・用於固定微型尺寸的線性導軌的軌道或平台。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOKOSHA(東工舎金屬製作所)
【安裝孔形狀】六角孔
【基本形狀】標準(圓)
【材質】鋼
【螺牙種類】公制粗螺紋
【附加形狀】標準
【用途】高強度
【螺絲公稱(M)】2、2.5、2.6、3、4、5、6、8、10、12、14、16
【Pitch (mm)】0.4、0.45、0.5、0.7、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0
【表面處理】黑色氧化膜、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、電鍍鋅、鍍鉻酸鹽、綠色鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽、鍍鎳、黑鎳、鍍鉻酸鹽、達克羅(Dacrotized)處理、錫鈷合金、鍍白鋅 + 防鬆脫劑塗布(ALOK)、鍍三價鉻(黑)+ 防鬆脫劑塗布(ALOK)、鍍無電解鎳
【螺牙種類】全螺牙、半螺牙
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
螺牙部前端為尖型的內六角無頭螺栓(幾米螺絲)。
【特長】
・與平尾對比,用於永久固定。
・不適合重複使用的部位。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304/鈦。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】
鋼、不鏽鋼。
【表面處理】
無、鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、鍍鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽、鍍鎳、達克羅(Dacrotized)處理、錫鈷合金、黑鎳。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔 止迴螺絲 平尾 ANSCO製【包裝數為1~2,000】
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・平尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】鋼/不鏽鋼
【表面處理】黑色氧化膜/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/錫鈷合金/防鬆脫劑塗布 (ALOK)/黑色塗裝/無
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍無電解鎳/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/錫鈷合金。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有鎖附力高等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
鎖緊後無須在意頭部突出的低頭螺栓。
【特長】
・頭部高度皆在1.5mm以下。
・用於機器、裝置需節省空間或上部空間有限處。
・新增M2、M2.5標準化。
・強度區分 SSH 螺牙部:10.9、頭部:5.8、SSHS:A2-40。
・備有內六角孔極低頭螺栓的長螺牙型(全螺牙)SSHS-FT。
【用途】
・機器、裝置的節省空間。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
NBK(鍋屋)
兩側內牙的六角支柱。
【特長】
・SHB-EL(M(粗螺紋):M3、M4):SUM24L、鍍無電解鎳。
・SHB-EL(M(粗螺紋):M5-M8):SUM22、鍍無電解鎳。
・SHBS:SUS304。
【用途】
・調整高度用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔止迴螺絲尖尾 ANSCO製【包裝數為1~2,000】
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・尖尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔 止迴螺絲 杯尾 ANSCO製【包裝數為1~2,000】
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔止迴螺絲杯尾 東工舍金屬製作所製【包裝數為1~1,000】
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔止迴螺絲平尾東工舍金屬製作所製【包裝數為1~1,000】
SUNCO
頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・平尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
備有當天出貨、隔日出貨產品,種類繁多!
【材質】SCM/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/錫鈷合金/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】SCM/相當於SUS304。
【表面處理】無/染黑處理/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/備有錫鈷合金・・・等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【螺絲公稱(M)】1.6/2/2.5/2.6/3/4/5/6。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
內六角孔止迴螺絲杯尾(SCM、不鏽鋼、鈦)【包裝數為1~2,000】
SUNCO
備有當天出貨、隔日出貨產品,種類繁多!
【材質】SCM/SUSXM7/相當於SUS304/SUS316L/鈦。
【表面處理】無/染黑處理/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/電鍍黃銅/錫鈷合金/塗布防鬆脫劑/黑色塗裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.(M)】2.6/3/4/5
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
球頭柱塞 全長比普通型比約短 30% 的短型。
系列從超小直徑 M2 開始,滿足節省空間的需求。
防鬆脫產品已預先進行防鬆動處理(環氧樹脂黏合劑)。
無需螺絲鎖固劑,作業性提高!減少了螺絲鎖固劑的塗抹工作,並穩定了防鬆品質。
[防鬆脫的特徵]
・旋入時,微膠囊被破壞並開始硬化。擰緊後完全固化時間為72小時。
・優異的耐化學性和耐熱性。
[FY21新產品]
・帶防鬆脫 M3~M8 *增加了防鬆脫的產品規格
・無防鬆脫 M2 *新增了超小直徑尺寸。可以以更節省空間的方式嵌入定位
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/No.4/No.6
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、脫脂
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOMISHIN(富信)
【材質】鋼、不鏽鋼
【表面處理】無、黑色氧化膜、三價鉻酸鹽鍍三價鉻(黑)、鍍三價鉻(白)、電鍍鋅、鍍鉻酸鹽鍍鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽、鍍鎳、鍍鉻酸鹽、錫鈷合金、黑色塗裝
標準出貨日: | 4天~ |