(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氮氣缸配管用管(插入口:G1/8)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
分路數
插入口
形狀
品牌

    配管零件 -分路塊- G1/8型

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    配管零件 -分路塊- G1/8型

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    分路數3 / 4 / 6 / 10 / 14
    插入口G1/8
    形狀四邊形 / 六角形
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸配管用管相關分類