(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氮氣缸(本體種類:GSK)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU
  • 促銷至 2025/03/31截止

氮氣缸 -ISO11901型-

廠牌

MISUMI

系列名稱

氮氣缸 -ISO11901型-

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
初始荷重(N)1700 ~ 106000
行程(S)(mm)10 ~ 300
板型-
單品/組合品本體
配管時須放氣-
外徑(D)(mm)32 ~ 195
全長(L)(mm)70 ~ 760
最大荷重(N)1870 ~ 202220
本體種類GSK
品牌MISUMI
IKOU-

Loading...

  1. 1

氮氣缸相關分類