(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氮氣缸(本體種類:GSV)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸 -全球標準型-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    氮氣缸 -全球標準型-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 3天~
    初始荷重(N)1700 ~ 199100
    行程(S)(mm)7 ~ 125
    板型-
    單品/組合品本體
    配管時須放氣-
    外徑(D)(mm)19 ~ 195
    全長(L)(mm)44 ~ 360
    最大荷重(N)2800 ~ 367940
    本體種類GSV
    品牌MISUMI
    IKOU-

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸相關分類