(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氮氣缸(IKOU:IKOU)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸GSP

      氮氣缸GSQ

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      氮氣缸GSP

      氮氣缸GSQ

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 4天~
      初始荷重(N)1500 ~ 300006600
      行程(S)(mm)10 ~ 8010 ~ 80
      板型FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)HM(GSP・GSQ用)
      單品/組合品本體 / 板單體 / 組件組件
      配管時須放氣
      外徑(D)(mm)19 ~ 6332
      全長(L)(mm)75 ~ 25575 ~ 230
      最大荷重(N)1935 ~ 538919871 ~ 12998
      本體種類GSPGSQ
      品牌MISUMIMISUMI
      IKOUIKOUIKOU

      Loading...

      1. 1

      氮氣缸相關分類