(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氮氣缸(IKOU:IKOU)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-附攻牙-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    氮氣缸-附攻牙-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    初始荷重(N)400 ~ 800
    行程(S)(mm)10 ~ 25
    板型-
    單品/組合品本體
    配管時須放氣
    外徑(D)(mm)12 ~ 16
    全長(L)(mm)75 ~ 120
    最大荷重(N)595 ~ 1437
    本體種類MGSM
    品牌MISUMI
    IKOUIKOU

    Loading...

    1. 1

    氮氣缸相關分類