(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 22天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
初始荷重(N) |
行程(S)(mm) |
板型 |
單品/組合品 |
配管時須放氣 |
外徑(D)(mm) |
全長(L)(mm) |
最大荷重(N) |
本體種類 |
品牌 |
IKOU |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 22天~ |
初始荷重(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(S)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
板型 | F(MGSL用) / H(MGSL用) | FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB | FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用) | AM(GSX用) | BM(GSN用) | FFC / FFCA / FFS / FCM / FFCB | - | - | FCQ / FCQB | FSA / FSC / FSD |
單品/組合品 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 | 板單體 |
配管時須放氣 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | - | - | - | - | - |
外徑(D)(mm) | 19 ~ 25 | 12 ~ 195 | 19 ~ 63 | 32 ~ 38 | 32 ~ 50 | 12 ~ 195 | 45 ~ 195 | 38 ~ 195 | 32 ~ 195 | 32 ~ 150 |
全長(L)(mm) | - | 44 ~ 290 | - | - | - | 50 ~ 210 | - | - | - | - |
最大荷重(N) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本體種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
IKOU | IKOU | - | MISUMI / IKOU | IKOU | IKOU | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策