(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氮氣缸(單品/組合品:板單體)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸-短型-

        氮氣缸 -高耐久簡易型-

          氮氣缸GSP

            氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

              氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                  氮氣缸用板 -橫置型-

                    氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                      廠牌

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      系列名稱

                      氮氣缸-微型-

                      氮氣缸-短型-

                      氮氣缸 -高耐久簡易型-

                      氮氣缸GSP

                      氮氣缸用板(FCC/FC/FCB) -上槽固定型-

                      氮氣缸用板 -支撐面固定型-

                      氮氣缸用板(FT/FTP) -底槽固定型-

                      氮氣缸用板 -橫置型-

                      氮氣缸用板(FFC/FFCA/FFCB/FCM/FFS) -底槽固定型-

                      氮氣缸用板(FCQ/FCQB) -上槽固定型-

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      標準出貨日 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 22天~ 4天~ 4天~
                      初始荷重(N)----------
                      行程(S)(mm)----------
                      板型F(MGSL用) / H(MGSL用)BM(GSN用)AM(GSX用)FM(GSP・GSQ用) / HM(GSP・GSQ用)FCC / FC19・25 / FC32~ / FCB--FSA / FSC / FSDFFC / FFCA / FFS / FCM / FFCBFCQ / FCQB
                      單品/組合品板單體板單體板單體板單體板單體板單體板單體板單體板單體板單體
                      配管時須放氣------
                      外徑(D)(mm)19 ~ 2532 ~ 5032 ~ 3819 ~ 6312 ~ 19545 ~ 19538 ~ 19532 ~ 15012 ~ 19532 ~ 195
                      全長(L)(mm)----44 ~ 290---50 ~ 210-
                      最大荷重(N)----------
                      本體種類----------
                      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                      IKOUIKOUIKOUIKOUMISUMI / IKOU------

                      Loading...

                      1. 1

                      氮氣缸相關分類