(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氮氣缸(單品/組合品:本體)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸-微型-

      氮氣缸 -全球標準型-

      • 促銷至 2025/03/31截止

      氮氣缸 -ISO11901型-

        氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

          氮氣缸GSP

            氮氣缸 -高耐久簡易型-

              氮氣缸 -安裝孔強化型-

                氮氣缸-短型-

                  氮氣缸GSQ

                    氮氣缸-高負載微型-

                      氮氣缸-附攻牙-

                        氮氣缸-底槽方型-

                          氮氣缸 -活塞杆保護型-

                          廠牌

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          系列名稱

                          氮氣缸-微型-

                          氮氣缸 -全球標準型-

                          氮氣缸 -ISO11901型-

                          氮氣缸 -充氣壓力選擇型-

                          氮氣缸GSP

                          氮氣缸 -高耐久簡易型-

                          氮氣缸 -安裝孔強化型-

                          氮氣缸-短型-

                          氮氣缸GSQ

                          氮氣缸-高負載微型-

                          氮氣缸-附攻牙-

                          氮氣缸-底槽方型-

                          氮氣缸 -活塞杆保護型-

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          標準出貨日 4天~ 4天~ 當日可能~ 22天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 4天~ 22天~ 詢價
                          初始荷重(N)800 ~ 16001700 ~ 1991001700 ~ 10600050 ~ 32001500 ~ 300004750 ~ 310003600 ~ 954003750 ~ 2000066001000 ~ 5100400 ~ 8009200 ~ 663004250 ~ 184100
                          行程(S)(mm)10 ~ 807 ~ 12510 ~ 3007 ~ 12510 ~ 8010 ~ 8010 ~ 1255 ~ 10010 ~ 8010 ~ 8010 ~ 2510 ~ 1256 ~ 50
                          板型-------------
                          單品/組合品本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體本體
                          配管時須放氣---
                          外徑(D)(mm)19 ~ 2519 ~ 19532 ~ 19512 ~ 3219 ~ 6332 ~ 6332 ~ 15032 ~ 633216 ~ 3212 ~ 1650 ~ 120-
                          全長(L)(mm)65 ~ 20544 ~ 36070 ~ 76056 ~ 29575 ~ 25575 ~ 24060 ~ 32845 ~ 23575 ~ 23055 ~ 19575 ~ 12072 ~ 322-
                          最大荷重(N)1043 ~ 29732800 ~ 3679401870 ~ 20222057 ~ 43841935 ~ 538917200 ~ 525004900 ~ 1519005687 ~ 366039871 ~ 129981405 ~ 9513595 ~ 143713500 ~ 106500-
                          本體種類MGSLGSVGSKGSUGSPGSXGSTGSNGSQMGSNMGSMGSH-
                          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                          IKOUIKOU--IKOUIKOUIKOUIKOUIKOUIKOUIKOUIKOUIKOU-

                          Loading...

                          1. 1

                          氮氣缸相關分類