(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氮氣缸(板型:HM(GSP・GSQ用))

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 22天以内
  • 23天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
初始荷重(N)
行程(S)(mm)
板型
單品/組合品
配管時須放氣
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
最大荷重(N)
本體種類
品牌
IKOU

    氮氣缸GSQ

      氮氣缸GSP

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      氮氣缸GSQ

      氮氣缸GSP

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 4天~ 4天~
      初始荷重(N)66001500 ~ 30000
      行程(S)(mm)10 ~ 8010 ~ 80
      板型HM(GSP・GSQ用)HM(GSP・GSQ用)
      單品/組合品組件板單體 / 組件
      配管時須放氣
      外徑(D)(mm)3219 ~ 63
      全長(L)(mm)75 ~ 23075 ~ 255
      最大荷重(N)9871 ~ 129981935 ~ 53891
      本體種類GSQGSP
      品牌MISUMIMISUMI
      IKOUIKOUIKOU

      Loading...

      1. 1

      氮氣缸相關分類