(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

扁線彈簧(高荷重用)(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 8天以内
  • 39天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
容許壓縮率(%)
最大荷重(N)
外徑(D)(mm)
全長(L)(mm)
品牌
  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWF- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWL- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWM- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWC-

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWB- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWH- 【金型用標準零件】

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -SWG-

  • 促銷至 2025/03/31截止

異形線扁線彈簧 -X-SWF-

    異形線扁線彈簧 -SWV-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWM-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWL-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWB-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -X-SWH-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -SWZ-

    • 促銷至 2025/03/31截止

    異形線扁線彈簧 -高速用 SWX-

    廠牌

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    系列名稱

    異形線扁線彈簧 -SWF- 【金型用標準零件】

    異形線扁線彈簧 -SWL- 【金型用標準零件】

    異形線扁線彈簧 -SWM- 【金型用標準零件】

    異形線扁線彈簧 -SWC-

    異形線扁線彈簧 -SWB- 【金型用標準零件】

    異形線扁線彈簧 -SWH- 【金型用標準零件】

    異形線扁線彈簧 -SWG-

    異形線扁線彈簧 -X-SWF-

    異形線扁線彈簧 -SWV-

    異形線扁線彈簧 -X-SWM-

    異形線扁線彈簧 -X-SWL-

    異形線扁線彈簧 -X-SWB-

    異形線扁線彈簧 -X-SWH-

    異形線扁線彈簧 -SWZ-

    異形線扁線彈簧 -高速用 SWX-

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 4天~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~
    容許壓縮率(%)50403255 ~ 60202418 ~ 20401325.6321619.21310
    最大荷重(N)59 ~ 392078 ~ 597898 ~ 833030 ~ 471177 ~ 17069137 ~ 12557441 ~ 1225863 ~ 2256797 ~ 18452110 ~ 564578 ~ 2650258 ~ 11290165 ~ 8467515 ~ 160451274.9 ~ 5198
    外徑(D)(mm)6 ~ 706 ~ 706 ~ 706 ~ 306 ~ 706 ~ 7010 ~ 508 ~ 6010 ~ 508 ~ 608 ~ 508 ~ 608 ~ 6010 ~ 5020 ~ 40
    全長(L)(mm)10 ~ 50010 ~ 50010 ~ 35015 ~ 20010 ~ 35010 ~ 35015 ~ 20010 ~ 50030 ~ 20010 ~ 35010 ~ 50010 ~ 35015 ~ 35025 ~ 20025 ~ 100
    品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    扁線彈簧(高荷重用)相關分類