(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
彈簧常數(N/mm) |
容許壓縮率(%) |
最大荷重(N) |
外徑(D)(mm) |
全長(L)(mm) |
品牌 |
端面研磨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
系列名稱 | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ | 當日可能~ |
彈簧常數(N/mm) | 0.5 ~ 2.9 | 2 ~ 4.9 | 0.3 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1 | 1.5 ~ 3.9 | 3.9 ~ 29.4 | 2.9 ~ 14.7 | 0.1 ~ 0.2 | - |
容許壓縮率(%) | 40 | 27 ~ 35 | 60 | 45 | 35 ~ 40 | 25 | 20 ~ 30 | 75 | 32 ~ 40 |
最大荷重(N) | 0.98 ~ 117.7 | 3.4 ~ 171.6 | 0.9 ~ 23.5 | 1.1 ~ 35.3 | 2.9 ~ 125.5 | 4.9 ~ 735.5 | 4.9 ~ 441.3 | 0.38 ~ 10.3 | - |
外徑(D)(mm) | 2 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | 3 ~ 27 | 4 ~ 27 | 3 ~ 16 | - |
全長(L)(mm) | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 | 5 ~ 80 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 70 | 30 ~ 60 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
端面研磨 | 有 / 無 | 有 / 無 | 無 | 有 / 無 | 有 / 無 | 有 / 無 | 有 / 無 | 無 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策