(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
6件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
定位銷襯套/基本定位銷襯套
MISUMI
拔銷治具 【金型用標準零件】
拔銷治具 -旋轉型-(適用定位銷:D13~20)
對應D13~D20定位銷的旋轉型拔銷治具。藉由螺栓和螺帽的轉動,可以順利地將其拔出。
防止定位銷鬆脫用彈簧栓塞 -FC250・SS400等板用-
拔銷治具 -旋轉型-(適用定位銷:D5~12)
對應D5~D12定位銷的旋轉型拔銷治具。藉由螺栓和螺帽的轉動,可以順利地將其拔出。
防止定位銷鬆脫用彈簧栓塞 -熱處理板用-
Loading...
清除全部選項
清除
查詢其他案例(inCAD Library)
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策