(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷(硬度(HRC):58+)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)
  • 促銷至 2024/09/30截止

定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

    定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

    • 促銷至 2024/09/30截止

    定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

      段差式定位銷 【金型用標準零件】

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      定位銷 直柱型 【金型用標準零件】

      定位銷 高精密度型 【金型用標準零件】

      定位銷 附攻牙精密級型 【金型用標準零件】

      段差式定位銷 【金型用標準零件】

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 當日可能~ 當日可能~ 當日可能~ 4天~
      形狀直柱直柱直柱段差式
      有無拉拔螺紋有 / 無
      D(直徑)(mm)1 ~ 132 ~ 105 ~ 165 ~ 13
      D徑公差+0.010/+0.005+0.002/0+0.010/+0.005+0.010/+0.005
      品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
      硬度(HRC)58+58+58+58+

      Loading...

      1. 1

      與此商品分類相關的三住組裝案例

      定位銷相關分類