(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷(形狀:段差式)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
形狀
有無拉拔螺紋
D(直徑)(mm)
D徑公差
品牌
硬度(HRC)

    段差式定位銷 【金型用標準零件】

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    段差式定位銷 【金型用標準零件】

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    形狀段差式
    有無拉拔螺紋有 / 無
    D(直徑)(mm)5 ~ 13
    D徑公差+0.010/+0.005
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)58+

    Loading...

    1. 1

    與此商品分類相關的三住組裝案例

    定位銷相關分類