(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無給油耐磨板用墊片

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 21天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
厚度(mm)
品牌

    無給油耐磨板用墊片

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    無給油耐磨板用墊片

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    厚度(mm)0.1 / 0.05
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    無給油耐磨板用墊片相關分類